Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Elige un foco

    • Productos actuales (90)
    Ver
    Intervalo
    Lista
    Tipo de producto
    Innovaciones en LED
    Tipo de foco
    Tipo de rosca
    Características adicionales
    Salida luminosa
    Cuáles son tus necesidades de iluminación
    Tipo de cristal
    Material de la luz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      T5 Essential Tubo lineal fluorescente

      T5 Essential

      Tubo lineal fluorescente

      • 14 W
      • G5
      • Blanco frío
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos A19 E26 de 100W

      LED

      2 focos A19 E26 de 100W

      • 5.000 K
      • 1.500 lm
      • 11.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos A19 E26 de 75W

      LED

      2 focos A19 E26 de 75W

      • 2.700 k
      • 1.100 lm
      • 11.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A21 E26d de 150, 100 y 50W

      LED

      Foco A21 E26d de 150, 100 y 50W

      • 2.700 k
      • 2.150, 1.600 y 620 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A21 E26d de 100, 60 y 40 W

      LED

      Foco A21 E26d de 100, 60 y 40 W

      • 2.700 k
      • 1.600, 800 y 450 lm
      • 25.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A21 E26 de 150 W

      LED

      Foco A21 E26 de 150 W

      • 5.000 K
      • 2.610 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A21 E26 de 150 W

      LED

      Foco A21 E26 de 150 W

      • 2.200-2.700K
      • 2.610 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED inteligente Reflector de 7.2 W (equivalente a 65 W) BR30 E26

      LED inteligente

      Reflector de 7.2 W (equivalente a 65 W) BR30 E26

      • De colores
      • Plástico
      • Conéctala y listo
      • Control con la aplicación de WiZ o por voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED inteligente Foco de 8.8 W (equivalente a 60 W) A19 E26

      LED inteligente

      Foco de 8.8 W (equivalente a 60 W) A19 E26

      • De colores
      • Plástico
      • Conéctalo y listo
      • Control con la aplicación de WiZ o por voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED inteligente Foco de 8.8 W (equivalente a 60 W) A19 E26

      LED inteligente

      Foco de 8.8 W (equivalente a 60 W) A19 E26

      • Blanco regulable
      • Plástico
      • Conéctalo y listo
      • Control con la aplicación de WiZ o por voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED inteligente Spot de 4.9 W (equivalente a 50 W) PAR16 GU10

      LED inteligente

      Spot de 4.9 W (equivalente a 50 W) PAR16 GU10

      • De colores
      • Hasta 400 lúmenes
      • Conéctalo y listo
      • Control con la aplicación de WiZ o por voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED inteligente Vela de 3.9 W (equivalente a 40 W) B12 E12

      LED inteligente

      Vela de 3.9 W (equivalente a 40 W) B12 E12

      • De colores
      • Plástico
      • Conéctalo y listo
      • Control con la aplicación de WiZ o por voz