Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Elige un foco

    • Productos actuales (90)
    Ver
    Intervalo
    Lista
    Tipo de producto
    Innovaciones en LED
    Tipo de foco
    Tipo de rosca
    Características adicionales
    Salida luminosa
    Cuáles son tus necesidades de iluminación
    Tipo de cristal
    Material de la luz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED inteligente Foco 100 W A21 E26

      LED inteligente

      Foco 100 W A21 E26

      • Luz inteligente de colores
      • Hasta 1600 lúmenes
      • Conéctalo y listo
      • Control mediante aplicación o voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 50 W PAR16S E26

      LED

      Reflector 50 W PAR16S E26

      • 3000
      • 400 lm
      • 25000
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 90 W PAR38 E26 x2

      LED

      Reflector 90 W PAR38 E26 x2

      • 2.700/3.000/3.500/4.000/5.000 K
      • 900 lm
      • 25.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 100 W PAR30L E26

      LED

      Reflector 100 W PAR30L E26

      • 3000K
      • 1050 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 50 W PAR16 E26 x3

      LED

      Reflector 50 W PAR16 E26 x3

      • 3000K
      • 400 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 90 W PAR38 E26 x2

      LED

      Reflector 90 W PAR38 E26 x2

      • 5000 K
      • 900 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 250 W PAR38 E26

      LED

      Reflector 250 W PAR38 E26

      • 5000 K
      • 2100 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 90 W PAR38 E26 x2

      LED

      Reflector 90 W PAR38 E26 x2

      • 3000K
      • 900 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      Cápsula Luz halógena

      Cápsula

      Luz halógena

      • 40 W
      • Base G9
      • Regulable
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 120 W PAR38 E26

      LED

      Reflector 120 W PAR38 E26

      • 5000 K
      • 1200 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 120 W PAR38 E26

      LED

      Reflector 120 W PAR38 E26

      • 3000K
      • 1200 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector PAR38 E26

      LED

      Reflector PAR38 E26

      • -
      • -
      • 10.950 h