Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Elige un foco

    • Productos actuales (90)
    Ver
    Intervalo
    Lista
    Tipo de producto
    Innovaciones en LED
    Tipo de foco
    Tipo de rosca
    Características adicionales
    Salida luminosa
    Cuáles son tus necesidades de iluminación
    Tipo de cristal
    Material de la luz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector PAR38 E26

      LED

      Reflector PAR38 E26

      • -
      • -
      • 10.950 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector PAR38 E26

      LED

      Reflector PAR38 E26

      • -
      • -
      • 10.950 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 90 W PAR38 E26

      LED

      Reflector 90 W PAR38 E26

      • 3000K
      • 900 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Reflector 90 W PAR38 E26

      LED

      Reflector 90 W PAR38 E26

      • 5000 K
      • 900 lm
      • 25 000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      HalogenA PAR Luz reflectora halógena

      HalogenA PAR

      Luz reflectora halógena

      • 100 W
      • Base E27
      • Regulable
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      Luz de brillo incandescente

       

      Luz de brillo incandescente

      • 40 W
      • Base E27
      • 110-127 V
      • Horno, microondas, refrigerador