BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Variation d'intensité progressive SceneSwitch | Philips éclairage
Vous consultez le site Internet de Philips lighting. Une version localisée est disponible.
Suggestions

    Une ampoule, trois réglages. Fonctionne avec votre interrupteur existant.

     

    Désormais, vous pouvez obtenir l'ambiance que vous souhaitez sans avoir à installer un variateur. Les ampoules SceneSwitch Philips fonctionnent avec votre interrupteur existant. Tout ce que vous avez à faire est de visser l'ampoule et d'actionner l'interrupteur pour basculer entre 100 %, 40 % et 10 % de luminosité. Disponible en blanc doux et en lumière du jour vive.

    Voir comment SceneSwitch peut faire varier l'intensité sans variateur

    Les trois scénarios d'ambiances lumineuses de l'ampoule LED SceneSwitch Philips sur une image

    Différents réglages pour différentes activités. Aucun variateur nécessaire.

     

    Voir les ampoules Philips SceneSwitch en action en faisant défiler vers le bas.

    Pièce avec réglage de la luminosité à 100 % d'une ampoule LED SceneSwitch Philips

    Étape 1. Allumez votre ampoule.

     

    Pour profiter d'une lumière blanc doux.

     

    Profitez d'une lumière blanc doux à 100 % pour une grande visibilité.

    Réglage de l'ampoule LED SceneSwitch Philips indiquant 100 % de luminosité
    Pièce avec réglage de la luminosité à 40 % d'une ampoule LED SceneSwitch Philips

    Étape 2. Éteignez votre ampoule et rallumez-la.

     

    Pour passer à une lumière à 40 % de luminosité.

     

    Baissez les lumières pour une atmosphère relaxante.

    Réglage de l'ampoule LED SceneSwitch Philips indiquant 40 % de luminosité
    Pièce avec réglage de la luminosité à 10 % d'une ampoule LED SceneSwitch Philips

    Étape 3. Éteignez votre ampoule et RALLUMEZ-LA.

     

    Pour créer une lumière chaleureuse.

     

    Passez les lumières au réglage le plus bas pour une lumière chaleureuse et vraiment relaxante.

    Réglage de l'ampoule LED SceneSwitch Philips indiquant 10 % de luminosité

    Deux types d'ampoules SceneSwitch

    Lampes LED SceneSwitch blanc dioux de Philips.
    Effets de lumière dans une pièce avec une ampoule LED SceneSwitch Philips à l'aide de différents réglages de température
    Une ampoule blanc doux qui passe du blanc doux à une lumière chaleureuse au réglage le plus bas.
    Lampe LED SceneSwitch lumière du jour de Philips
    Effets de lumière dans une pièce avec une ampoule LED SceneSwitch Philips à l'aide de différents réglages de luminosité
    Une ampoule de lumière du jour vive qui réduit simplement sa luminosité à différents réglages.

    Comment SceneSwitch fonctionne-t-elle sans variateur ?


     Utilise votre interrupteur existant. Faites simplement basculer l'interrupteur pour passer d'un réglage à l'autre.
     

     Clé en main. Pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vissez l'ampoule SceneSwitch et vous êtes prêt à l'utiliser..
     

     A en mémoire le dernier réglage. La puce de mémoire intégrée a en mémoire le dernier réglage.
     

     Pas compatible avec les variateurs. Si elle est utilisée avec un variateur, réglez-le et laissez-le à 100 % de luminosité.

    Choisir une ampoule

     

    Vous trouverez toujours ce dont vous avez besoin avec notre large collection d'ampoules. Parcourir par base, forme ou application.

    Suggestion de recherche de catalogue SceneSwitch :
    Gamme complète d'ampoules LED SceneSwitch Philips

    Explorer les informations sur l'éclairage

    Gradation LED

     

    En savoir plus sur les différents types LED à intensité variable. Avec ou sans variateur traditionnel.

    FAQ LED

     

    Réponses aux questions les plus fréquemment posées par les clients sur l'éclairage LED.

    Vidéos explicatives

     

    En savoir plus sur les lumens, la luminosité des LED, la température des couleurs et bien plus encore grâce à nos vidéos explicatives.