BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Lampade LED classiche - Classic LED | Philips illuminazione
Stai visitando il sito Web di Philips illuminazione. È anche disponibile una versione localizzata.
Suggerimenti

    Un design pensato per essere notato

    Lampade belle da vedere sia accese sia spente

    Passa al design classico, vintage o moderno

    Preferisci il design classico, vintage o qualcosa di più moderno? I LED ad alta potenza decorativi Philips sono disponibili in tutte le forme e dimensioni preferite. Puoi scegliere versioni dimmerabili o non dimmerabili. Se non sei sicuro se il tuo dimmer è compatibile, consulta questo elenco.
    Lampade Classic LED

    L'aspetto

    I nostri LED ad alta potenza decorativi possono dare a ogni stanza un aspetto speciale. Per scoprire qual è l'aspetto delle lampade accese e spente, fai clic sul cerchio e trascinalo a sinistra o a destra.

    I nostri LED ad alta potenza decorativi

    Lampada vintage

    Vintage

    Lampade retrò con filamenti visibili 
    Lampada moderna

    Moderno 

    Un aspetto minimalistico pulito 

    Aggiungi il tuo tocco speciale

    Il cavo da 2 m ti offre diverse opzioni di montaggio. Aggiungi un tocco speciale a cucina e sala da pranzo.

    In primo piano

    modifica l'atmosfera con SceneSwitch Philips

    Tocca l'interruttore, modifica le impostazioni

    Modifica l'atmosfera con una lampada SceneSwitch Philips, Non sono richiesti dimmer.  
    lampada design classico

    Riduci l'intensità luminosa per una luce accogliente e calda

    Crea la giusta atmosfera grazie a una lampada WarmGlow. Più riduci l'intensità luminosa, più la luce sarà calda.
    Strumento per la scelta delle lampade: lampade LED Philips

    Trova la giusta lampada 

    Philips ha la gamma più completa di lampade LED. Lo strumento per la scelta delle lampade ti aiuta a compiere la scelta giusta.