BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Zacht wit en andere LED-kleurtemperaturen | Philips verlichting
U bezoekt momenteel de website van Philips lighting. Er is een gelokaliseerde versie voor u beschikbaar.
Suggesties

    Geniet van de prachtigste wittinten

    Elke sfeer is mogelijk met de juiste LED-kleurtemperatuur

     

    LED-lampen kunnen licht laten schijnen in verschillende kleurtemperaturen, die bepalen of licht 'warm' of juist 'koel' aandoet. Een lamp met een lagere kleurtemperatuur geeft warmer, ontspannender licht. Een hogere kleurtemperatuur biedt juist licht dat koeler, verfrissender is. De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in Kelvin (K) en die waarde vind je terug op de verpakking of bij de specificaties van de lamp. Zoek je een nieuw peertje met dezelfde 'kleur', kies er dan een met dezelfde kleurtemperatuur. Sommige lampen zoals de SceneSwitch bieden meerdere kleurtemperaturen in één lamp.

    Verschillende kleurtemperaturen in LED-lampen

    Vergelijking van een zacht witte LED-lamp en een heldere LED-daglichtlamp

    Zo verandert de kleurtemperatuur de sfeer van een kamer

    Lichteffect met een kleurtemperatuur van een warme gloed

    WarmGlow

    2200 Kelvin (K)

     

    Ontspan met extra warm zacht wit.

    Lichteffect met een zacht witte kleurtemperatuur

    Zachtwit

    2700 Kelvin (K)

     

    Geniet van warm, zacht wit.

    Lichteffect met een helderwitte kleurtemperatuur

    Helder wit

    3000 Kelvin (K)

     

    Neutraal en helder wit licht.

    Lichteffect met een koelwitte kleurtemperatuur

    Koelwit

    4000 Kelvin (K)

     

    Voel de energie van dit koele licht.

    Lichteffect met een heldere daglichtkleurtemperatuur

    Daglicht

    5000 Kelvin (K)

     

    Koel en verfrissend helder daglicht.

    Overzicht van kleurtemperaturen

    lichteffect van vijf verschillende lichttemperaturen in een kamer

    Meer informatie over verlichting

    LED-verlichting

     

    Stap over op energiebesparende LED-lampen en geniet van duurzaam, hoogwaardig licht.

    Veelgestelde vragen over LED

     

    Vind antwoorden op de vragen die klanten het meeste stellen over LED-verlichting.

    Instructievideo's

     

    Bekijk de instructievideo’s voor meer informatie over lumen, LED-helderheid en kleurtemperatuur.