Je bezoekt momenteel de website van Philips Lighting. Er is een lokale versie beschikbaar voor je.
Suggesties

    Kies een lamp

    • Huidige producten (167)
    Weergeven
    Raster
    Lijst
    Producttype
    LED Innovaties
    Type lampfitting
    Extra functies
    Type glas
    Lampmateriaal

    Lamp

    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 60W A60 E27 x6

      Led

      Lamp 60W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 40W A60 E27 x6

      Led

      Lamp 40W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 60W A60 E27 x2

      Led

      Lamp 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 40W A60 E27 x2

      Led

      Lamp 40W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp helder 40W A60 E27 x2

      Led

      Filamentlamp helder 40W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 485 lm
      • 50.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp mat 60W A60 E27 x2

      Led

      Filamentlamp mat 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp helder 60W A60 E27 x2

      Led

      Filamentlamp helder 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt Filamentlamp helder 60W G95 E27

      Ultra-efficiënt

      Filamentlamp helder 60W G95 E27

      • 4000 K
      • 840 lm
      • 50.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt Filamentlamp helder 60W G95 E27

      Ultra-efficiënt

      Filamentlamp helder 60W G95 E27

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt Filamentlamp helder 60W ST64 E27

      Ultra-efficiënt

      Filamentlamp helder 60W ST64 E27

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt Filamentlamp mat 100W A60 E27

      Ultra-efficiënt

      Filamentlamp mat 100W A60 E27

      • 4000 K
      • 1535 lm
      • 50.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt Filamentlamp helder 100W A60 E27

      Ultra-efficiënt

      Filamentlamp helder 100W A60 E27

      • 4000 K
      • 1535 lm
      • 50.000 uur