BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
SceneSwitch - stapsgewijs dimmen | Philips verlichting
Je bezoekt momenteel de website van Philips Lighting. Er is een lokale versie beschikbaar voor je.
Suggesties

    Eén lamp, drie instellingen. Werkt gewoon met je bestaande lichtschakelaar.

     

    Ook zonder dimmer kun je een intieme sfeer creëren. Philips SceneSwitch-lampen werken met je bestaande lichtschakelaar. Je hoeft de lamp alleen maar in de fitting te draaien: daarna kun je je bestaande lichtschakelaar gebruiken om de lamp op 100%, 40% of 10% helderheid in te stellen. Verkrijgbaar in zacht wit en helder daglicht.

    Kijk hoe je met SceneSwitch dimt zonder dimmer

    Alle drie scenario's van de lichtinstellingen van de Philips SceneSwitch LED-lamp in één afbeelding

    Het perfecte licht voor elke activiteit, zonder dimmer.

     

    Scrol omlaag om Philips SceneSwitch lampen in actie te zien.

    Kamer met een Philips SceneSwitch LED-lamp ingesteld op volledige helderheid

    Stap 1: Doe je lamp aan

     

    Genieten van zacht wit licht.

     

    Geniet van zacht wit licht ingesteld op volledige helderheid.

    Philips SceneSwitch LED-lampinstelling die volledige helderheid aangeeft
    Kamer met een Philips SceneSwitch LED-lamp ingesteld op gemiddelde helderheid

    Stap 2: Doe je lamp uit en weer aan

     

    Overschakelen naar gemiddeld gedimde verlichting.

     

    Zet de lampen wat minder fel voor een ontspannende sfeer.

    Philips SceneSwitch LED-lampinstelling die gemiddelde helderheid aangeeft
    Kamer met een Philips SceneSwitch LED-lamp ingesteld op lage helderheid

    Stap 3: Doe je lamp opnieuw uit en weer aan

     

    Een gezellige, warme gloed creëren.

     

    Zet de lampen op de laagste instelling voor een knusse gloed waarin je even heerlijk tot rust kan komen.

    Philips SceneSwitch LED-lampinstelling die lage helderheid aangeeft

    Twee typen SceneSwitch lampen

    Philips SceneSwitch zacht witte LED
    Lichteffecten in een kamer met een Philips SceneSwitch LED-lamp met verschillende temperatuurinstellingen
    Een lamp die van zacht wit overschakelt naar een knusse warme gloed op de laagste instelling.
    Philips SceneSwitch daglicht LED
    Lichteffecten in een kamer met een Philips SceneSwitch LED-lamp met verschillende helderheidsinstellingen
    Een heldere daglichtlamp die je met verschillende instellingen eenvoudig minder fel laat schijnen.

    Hoe werkt SceneSwitch zonder dimmer?


     Werkt met je bestaande lichtschakelaar. Druk meerdere keren op de schakelaar om van lichtinstelling te veranderen.
     

     Direct klaar voor gebruik. Je hoeft niets te installeren. Je draait de SceneSwitch LED-lamp gewoon in de fitting en het werkt.
     

     De lamp gaat automatisch naar de laatste instelling. De ingebouwde geheugenchip onthoudt waar je gebleven was.
     

     Niet compatibel met dimmers. Gebruik je de lamp op een dimmer, stel dan 100% helderheid in en blijf deze instelling gebruiken.

    Kies een lamp

     

    In het uitgebreide lampenassortiment vind je altijd wat je nodig hebt. Je kunt onder meer zoeken op fitting, vorm en toepassing.

    Aanbevolen zoekopdracht:
    Productassortiment Philips SceneSwitch LED-lampen

    Meer informatie over verlichting

    Dimmen van LED

     

    Lees meer over de verschillende manieren waarop je LED kunt dimmen. Met of zonder traditionele dimmer.

    Veelgestelde vragen over LED

     

    Vind antwoorden op de vragen die klanten het meeste stellen over LED-verlichting.

    Instructievideo's

     

    Bekijk de instructievideo’s voor meer informatie over lumen, LED-helderheid en kleurtemperatuur.