Je bezoekt momenteel de website van Philips Lighting. Er is een lokale versie beschikbaar voor je.
Suggesties

    Kies een lamp

    • Huidige producten (172)
    Weergeven
    Raster
    Lijst
    Producttype
    LED Innovaties
    Type lampfitting
    Extra functies
    Type glas
    Lampmateriaal

    Lamp

    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W A60 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W A60 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W T32 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W T32 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W ST64 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W ST64 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W G95 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W G95 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W G125 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W G125 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp

      Led

      Lamp

      • 8 W-60 W
      • E27
      • Warm wit
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 40W A60 E27 x3

      Led

      Lamp 40W A60 E27 x3

      • 3000 K
      • 470 lm
      • 10.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp helder 60W A60 E27 x3

      Led

      Filamentlamp helder 60W A60 E27 x3

      • 3000 K
      • 806 lm
      • 10.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 40W A60 E27 x2

      Led

      Lamp 40W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 40W A60 E27 x3

      Led

      Lamp 40W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 40W A60 E27 x6

      Led

      Lamp 40W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 60W A60 E27 x6

      Led

      Lamp 60W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur