Je bezoekt momenteel de website van Philips Lighting. Er is een lokale versie beschikbaar voor je.
Suggesties

    Kies een lamp

    • Huidige producten (516)
    Weergeven
    Raster
    Lijst
    Producttype
    LED Innovaties
    Type lampfitting
    Extra functies
    Lichtstroom
    Type glas
    Lampmateriaal
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp roze 25W G93 E27

      Led

      Filamentlamp roze 25W G93 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15.000 uur
      • Dimmen
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt LEDtube EM T8

      Ultra-efficiënt

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 6500 K
      • G13 ROT
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt LEDtube EM T8

      Ultra-efficiënt

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 4000 K
      • G13 ROT
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt LEDtube EM T8

      Ultra-efficiënt

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 6500 K
      • G13 ROT
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Ultra-efficiënt LEDtube EM T8

      Ultra-efficiënt

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 4000 K
      • G13 ROT
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led LEDtube EM T8

      Led

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 3000 K
      • G13
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led LEDtube EM T8

      Led

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 6500 K
      • G13
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led LEDtube EM T8

      Led

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led LEDtube EM T8

      Led

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led LEDtube EM T8

      Led

      LEDtube EM T8

      • 900 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led LEDtube EM T8

      Led

      LEDtube EM T8

      • 900 mm
      • 2700 K
      • G13
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led LEDtube EM T8

      Led

      LEDtube EM T8

      • 500 mm
      • 4000 K
      • G13