BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Lamper og belysning til soverommet | Philips belysning
Du besøker nå Philips Lighting nettsted. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

    Philips soveromsbelysning

    Lær hvordan du kan bruke soveromsbelysningen til å slappe av eller til å hjelpe deg med å stå opp om morgenen.

    Mer enn en nattlampe

     

    Soverommet er ikke forbeholdt nattesøvnen - det er også et rom hvor vi slapper av, bruker mobilen, ser på TV eller leser en god bok. Soverommet er hjemmets ultimate sted for velvære, og krever belysning som kan tilpasses enhver aktivitet.

    Tips til soveromsbelysning

    Taklampe på soverommet
    Dimbar, varm og behagelig

    Taklamper til soverommet

     

    Velg et behagelig og varmt lys til soverommet. Vi foreslår en dimbar taklampe som gir sterkt lys når du skal finne klærne dine om morgenen, og et avslappende lys når du skal lade batteriene.

    Lampe med varmt lys på nattbordet
    Personlige LED-lamper

    Nattbordslamper

     

    Med lamper på begge sider av sengen kan du og partneren din sove eller lese uten å forstyrre hverandre. Noen av lampene våre kan også dreies, slik at de kun lyser opp boken din. Velg LED hvis du ønsker et varmt hvitt lys og samtidig spare energi.

    ksentbelysning
    Sett stemningen

    Aksentbelysning

     

    Benytt deg av forskjellige typer indirekte belysning for å fremheve yndlingstingene dine, eller bruk aksentbelysningen til å finne det rette antrekket om morgenen. Vegglamper eller spotter passer perfekt til dette formålet.

    En bordlampe ved siden av en behagelig stol
    Fremhev favorittene

    Gulv- og bordlamper til soverommet

     

    Fremhev en stol eller et annet møbel med en gulv- eller en bordlampe. Du kan også fremheve malerier, bilder eller speil ved hjelp av vegglamper eller spotter.

    Mor og barn med en nattlampe
    Intelligent belysning

    Philips Hue

     

    Lær om Philips Hue og forvandle hjemmet ditt med intelligent belysning. Styr belysningen i hele huset med stemmekontroll, trådløs fjernbetjening eller med vår gratis app.

    Varmt hvitt lys til soverommet

    En behagelig seng lyst opp av spotter med varmt lys
    Anbefalt til soverommet
    Ekstra varmt lys

    Ekstra varmt hvitt

    Opp til 2700K

    Behagelig hvitt lys

    Varmt hvitt

    2700K - 3000K

    Klart hvitt lys

    Nøytralt hvitt

    3001K - 4000K

    Kaldt dagslys

    Kaldt hvitt

    Over 4000K

     

    Soverommet er ikke forbeholdt nattesøvnen - det er også et rom hvor vi slapper av, bruker mobilen, ser på TV eller leser en god bok. Soverommet er hjemmets ultimate sted for velvære, og krever belysning som kan tilpasses enhver aktivitet.

    Videoer om soveromsbelysning

     

    Se alle videoene og lær hvilken belysning som passer best til ditt soverom.

    Sett stemningen med lys

    Sett stemningen med lys

    Lys farge temperatur

    Velg fargetemperatur