Agora está a visitar a página de iluminação da Philips. Tem à sua disposição uma versão traduzida.
Sugestões

    Escolher uma lâmpada

    • Produtos actuais (305)
    Visualizar
    Grelha
    Lista
    Tipo de produto
    Inovações LED
    Tipo de casquilho
    Funcionalidades adicionais
    Fluxo luminoso
    Quais são as suas necessidades de iluminação
    Tipo de vidro
    Material da lâmpada
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento espelhada Crown 50 W G125 E27

      LED

      Lâmpada de filamento espelhada Crown 50 W G125 E27

      • 2700 K
      • 650 lm
      • 15.000 h
      • Regulação
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      Ultraeficiente Tubo LED EM T8

      Ultraeficiente

      Tubo LED EM T8

      • 1200 mm
      • 6500 K
      • G13 ROT
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      Ultraeficiente Tubo LED EM T8

      Ultraeficiente

      Tubo LED EM T8

      • 1200 mm
      • 4000 K
      • G13 ROT
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 600 mm
      • 3000 K
      • G13
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 600 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 1500 mm
      • 6500 K
      • G13
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento fosca 100 W A60 E27

      LED

      Lâmpada de filamento fosca 100 W A60 E27

      • 6500 K
      • 1521 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 1200 mm
      • 6500 K
      • G13
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento fosca 75 W A60 E27

      LED

      Lâmpada de filamento fosca 75 W A60 E27

      • 6500 K
      • 1055 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 1200 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento fosca 200 W A95 E27

      LED

      Lâmpada de filamento fosca 200 W A95 E27

      • 6500 K
      • 3452 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento fosca 200 W A95 E27

      LED

      Lâmpada de filamento fosca 200 W A95 E27

      • 2700 K
      • 3452 lm
      • 15.000 h