Agora está a visitar a página de iluminação da Philips. Tem à sua disposição uma versão traduzida.
Sugestões

    Escolher uma lâmpada

    • Produtos actuais (305)
    Visualizar
    Grelha
    Lista
    Tipo de produto
    Inovações LED
    Tipo de casquilho
    Funcionalidades adicionais
    Fluxo luminoso
    Quais são as suas necessidades de iluminação
    Tipo de vidro
    Material da lâmpada
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 1500 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento fosca 150 W A67 E27

      LED

      Lâmpada de filamento fosca 150 W A67 E27

      • 6500 K
      • 2452 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 600 mm
      • 6500 K
      • G13
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento fosca 120 W A67 E27

      LED

      Lâmpada de filamento fosca 120 W A67 E27

      • 6500 K
      • 2000 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 600 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED inteligente Globo 75 W G95 E27

      LED inteligente

      Globo 75 W G95 E27

      • Lâmpada inteligente de branco regulável
      • Até 1055 lúmenes
      • Fácil sistema "plug-and-play"
      • Controlo por aplicação ou voz
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED inteligente 2 lâmpadas de 60 W A60 E27

      LED inteligente

      2 lâmpadas de 60 W A60 E27

      • Lâmpada inteligente de branco regulável
      • Até 806 lúmenes
      • Fácil sistema "plug-and-play"
      • Controlo por aplicação ou voz
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento transparente 60 W A60 E27 x2

      LED

      Lâmpada de filamento transparente 60 W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED inteligente Lâmpada de 60 W A60 E27

      LED inteligente

      Lâmpada de 60 W A60 E27

      • Lâmpada inteligente de branco regulável
      • Até 806 lúmenes
      • Fácil sistema "plug-and-play"
      • Controlo por aplicação ou voz
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento fosca 40 W A60 E27 x2

      LED

      Lâmpada de filamento fosca 40 W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 75 W tubo E27

      LED

      Lâmpada 75 W tubo E27

      • 4000 K
      • 1050 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada de filamento transparente 60 W A60 E27 x3

      LED

      Lâmpada de filamento transparente 60 W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 h