Agora está a visitar a página de iluminação da Philips. Tem à sua disposição uma versão traduzida.
Sugestões

    Escolher uma lâmpada

    • Produtos actuais (305)
    Visualizar
    Grelha
    Lista
    Tipo de produto
    Inovações LED
    Tipo de casquilho
    Funcionalidades adicionais
    Fluxo luminoso
    Quais são as suas necessidades de iluminação
    Tipo de vidro
    Material da lâmpada
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      Ultraeficiente Lâmpada de filamento fosca 60 W A60 E27 x2

      Ultraeficiente

      Lâmpada de filamento fosca 60 W A60 E27 x2

      • 4000 K
      • 840 lm
      • 50.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento transparente 40 W B35 E14 x3

      LED

      Vela de filamento transparente 40 W B35 E14 x3

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento transparente 25 W B35 E14 x2

      LED

      Vela de filamento transparente 25 W B35 E14 x2

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento transparente 40 W B35 E14 x2

      LED

      Vela de filamento transparente 40 W B35 E14 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 40 W P45 E14 x2

      LED

      Vela de filamento fosca 40 W P45 E14 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 40 W B35 E14 x2

      LED

      Vela de filamento fosca 40 W B35 E14 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento transparente 25 P45 E14

      LED

      Vela de filamento transparente 25 P45 E14

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela 25 W T25 E14

      LED

      Vela 25 W T25 E14

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela 15 W T25 E14

      LED

      Vela 15 W T25 E14

      • 2700 K
      • 150 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 40 W P45 E27 x2

      LED

      Vela de filamento fosca 40 W P45 E27 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 40 W P45 E27

      LED

      Vela de filamento fosca 40 W P45 E27

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 25 W P45 E27

      LED

      Vela de filamento fosca 25 W P45 E27

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h