Agora está a visitar a página de iluminação da Philips. Tem à sua disposição uma versão traduzida.
Sugestões

    Escolher uma lâmpada

    • Produtos actuais (305)
    Visualizar
    Grelha
    Lista
    Tipo de produto
    Inovações LED
    Tipo de casquilho
    Funcionalidades adicionais
    Fluxo luminoso
    Quais são as suas necessidades de iluminação
    Tipo de vidro
    Material da lâmpada
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 40 W P45 E14

      LED

      Vela de filamento fosca 40 W P45 E14

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 25 W P45 E14

      LED

      Vela de filamento fosca 25 W P45 E14

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 40 W B35 E14

      LED

      Vela de filamento fosca 40 W B35 E14

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 25 W B35 E14

      LED

      Vela de filamento fosca 25 W B35 E14

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento transparente 25 W P45 E27

      LED

      Vela de filamento transparente 25 W P45 E27

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 25 W BA35 E14

      LED

      Vela de filamento fosca 25 W BA35 E14

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 60 W P45 E27

      LED

      Vela de filamento fosca 60 W P45 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 60 W P45 E14

      LED

      Vela de filamento fosca 60 W P45 E14

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento fosca 60 W B35 E14

      LED

      Vela de filamento fosca 60 W B35 E14

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento transparente 25 W BA35 E14

      LED

      Vela de filamento transparente 25 W BA35 E14

      • 2700 K
      • 250 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      Ultraeficiente Lâmpada de filamento fosca 60 W A60 E27 x2

      Ultraeficiente

      Lâmpada de filamento fosca 60 W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Vela de filamento transparente 60 W P45 E27

      LED

      Vela de filamento transparente 60 W P45 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 h