Du besöker nu Philips Lightings webbplats. En lokal version finns tillgänglig för dig.
Förslag

    Välj armatur

    • Aktuella produkter (569)
    Visa
    Översikt
    Lista
    Produkttyp
    LED-innovationer
    Rum
    Design
    Fler egenskaper
    Typ av lampa
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Desi piedestal-/gångvägslampor 1,5 W

      Lampor för utomhusbruk

      Desi piedestal-/gångvägslampor 1,5 W

      • 2700 K
      • Svart
      • Lågspänning;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Edwina markspottar/-spett 1,5 W

      Lampor för utomhusbruk

      Edwina markspottar/-spett 1,5 W

      • 2700 K
      • Svart
      • Lågspänning;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Reuel markspottar/-spett 1,5 W

      Lampor för utomhusbruk

      Reuel markspottar/-spett 1,5 W

      • 2700 K
      • Svart
      • Lågspänning;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      UltraEfficient Solar Nissa piedestal-/gångvägslampor 1,8 W

      UltraEfficient Solar

      Nissa piedestal-/gångvägslampor 1,8 W

      • 3 000 K
      • Svart
      • Sensor;Solceller;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      UltraEfficient Solar Blaise piedestal-/gångvägslampor 1,5 W

      UltraEfficient Solar

      Blaise piedestal-/gångvägslampor 1,5 W

      • 3 000 K
      • Antracit
      • Länkbar;Sensor;Solceller;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      UltraEfficient Solar Nissa Vägglampor 1,8 W

      UltraEfficient Solar

      Nissa Vägglampor 1,8 W

      • 3 000 K
      • Svart
      • Sensor;Solceller;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      UltraEfficient Solar Blaise Vägglampor 1,5 W

      UltraEfficient Solar

      Blaise Vägglampor 1,5 W

      • 3 000 K
      • Antracit
      • Länkbar;Sensor;Solceller;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Kinno piedestal-/gångvägslampor 25 W E27 utan ljuskälla

      Lampor för utomhusbruk

      Kinno piedestal-/gångvägslampor 25 W E27 utan ljuskälla

      • Ljuskälla medföljer inte
      • Svart
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Kinno Vägglampor 25 W E27 utan ljuskälla

      Lampor för utomhusbruk

      Kinno Vägglampor 25 W E27 utan ljuskälla

      • Ljuskälla medföljer inte
      • Svart
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Tak-/väggspotlights Runner tak-/väggspotlight 2 x

      Tak-/väggspotlights

      Runner tak-/väggspotlight 2 x

      • Ljuskälla medföljer inte
      • Vit
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Kinno Vägglampor 25 W E27 utan ljuskälla

      Lampor för utomhusbruk

      Kinno Vägglampor 25 W E27 utan ljuskälla

      • Ljuskälla medföljer inte
      • Svart
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Tak-/väggspotlights Runner tak-/väggspotlight

      Tak-/väggspotlights

      Runner tak-/väggspotlight

      • Ljuskälla medföljer inte
      • Aluminium