Du besöker nu Philips Lightings webbplats. En lokal version finns tillgänglig för dig.
Förslag

    Välj armatur

    • Aktuella produkter (569)
    Visa
    Översikt
    Lista
    Produkttyp
    LED-innovationer
    Rum
    Design
    Fler egenskaper
    Typ av lampa
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Kinno Vägglampor 25 W E27 utan ljuskälla

      Lampor för utomhusbruk

      Kinno Vägglampor 25 W E27 utan ljuskälla

      • Ljuskälla medföljer inte
      • Svart
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Tak-/väggspotlights Runner tak-/väggspotlight 3 x

      Tak-/väggspotlights

      Runner tak-/väggspotlight 3 x

      • Ljuskälla medföljer inte
      • Aluminium
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Tak-/väggspotlights Runner tak-/väggspotlight 4 x

      Tak-/väggspotlights

      Runner tak-/väggspotlight 4 x

      • Ljuskälla medföljer inte
      • Vit
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      UltraEfficient Alix Vägglampor 4,3 W

      UltraEfficient

      Alix Vägglampor 4,3 W

      • 2700 K
      • Antracit
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      UltraEfficient Valor Vägglampor 4,3 W

      UltraEfficient

      Valor Vägglampor 4,3 W

      • 2700 K
      • Antracit
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Alula bärbar lampa 1,2 W

      Lampor för utomhusbruk

      Alula bärbar lampa 1,2 W

      • 3 000 K
      • Svart
      • RGB-färger;Solceller;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Strömförsörjningsenhet EU-standardkontakt

      Lampor för utomhusbruk

      Strömförsörjningsenhet EU-standardkontakt

      • GardenLink
      • Svart
      • Lågspänning;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Förlängningssladd 10 m

      Lampor för utomhusbruk

      Förlängningssladd 10 m

      • GardenLink
      • Svart
      • Lågspänning;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Förlängningssladd 5 m

      Lampor för utomhusbruk

      Förlängningssladd 5 m

      • GardenLink
      • Svart
      • Lågspänning;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Förlängningssladd 2 m

      Lampor för utomhusbruk

      Förlängningssladd 2 m

      • GardenLink
      • Svart
      • Lågspänning;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Skymningssensor

      Lampor för utomhusbruk

      Skymningssensor

      • GardenLink
      • Svart
      • Lågspänning;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Lampor för utomhusbruk Spore markspottar/spets 1 W

      Lampor för utomhusbruk

      Spore markspottar/spets 1 W

      • 2700 K
      • Silver
      • Lågspänning;Vattentålig