720
ComfortEdge pour OmniScape DEL en bout de fût (S-OSP-C)
produits trouvés
Parcourez les
ComfortEdge pour OmniScape DEL en bout de fût (S-OSP-C)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
OmniScape est la plus récente solution pour un éclairage à haute performance dans tout environnement urbain. Grâce à des options de style contemporain, transitionnel et historique, ainsi qu’à une sélection de toits, de cages et de raccords, ce luminaire est polyvalent et peut s’adapter à n’importe quel environnement. Il est doté d'un générateur de lumière de précision et de confort, qui offre une efficacité et un contrôle de l'éblouissement exceptionnels, garantissant un éclairage confortable et efficace.
Avantages
Polyvalence : créez une solution d'éclairage personnalisée adaptée à vos besoins uniques avec notre luminaire modulaire qui offre une polyvalence en termes de style et de conception.
Rendement : nos plus récents générateurs de lumière à optique Précision offrent un équilibre souple entre la couverture de l’application, l’efficacité et les coûts, permettant d’ajuster et d’optimiser les solutions de projet, et se caractérisant par des optiques et des générateurs de lumière standardisés, ainsi que des options sur mesure.
Connectivité : notre nouveau luminaire urbain modulaire offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle en gardant la connectivité à l'esprit, entièrement conforme à la norme d'interopérabilité Zhaga et conçu avec une architecture ouverte et des interfaces standards pour une connexion facile aux réseaux, capteurs et autres appareils existants dans les projets de ville intelligente.
Caractéristiques
Système modulaire offrant un choix de toits, de cages, de raccords et d’options décoratives
Optique de précision et moteurs d'éclairage ComfortEdgeMD
TCP de 2 700, 3 000, 4 000K TCP avec IRC de 70/80
Styles contemporains, transitionnels et historiques
Défilement total avec 0 % de lumière orientée vers le haut