Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        OmniScape est la plus récente solution pour un éclairage à haute performance dans tout environnement urbain. Grâce à des options de style contemporain, transitionnel et historique, ainsi qu’à une sélection de toits, de cages et de raccords, ce luminaire est polyvalent et peut s’adapter à n’importe quel environnement. Il est doté d'un générateur de lumière de précision et de confort, qui offre une efficacité et un contrôle de l'éblouissement exceptionnels, garantissant un éclairage confortable et efficace.

        Avantages

        Polyvalence : créez une solution d'éclairage personnalisée adaptée à vos besoins uniques avec notre luminaire modulaire qui offre une polyvalence en termes de style et de conception.
        Rendement : nos plus récents générateurs de lumière à optique Précision offrent un équilibre souple entre la couverture de l’application, l’efficacité et les coûts, permettant d’ajuster et d’optimiser les solutions de projet, et se caractérisant par des optiques et des générateurs de lumière standardisés, ainsi que des options sur mesure.
        Connectivité : notre nouveau luminaire urbain modulaire offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle en gardant la connectivité à l'esprit, entièrement conforme à la norme d'interopérabilité Zhaga et conçu avec une architecture ouverte et des interfaces standards pour une connexion facile aux réseaux, capteurs et autres appareils existants dans les projets de ville intelligente.

        Caractéristiques

        Système modulaire offrant un choix de toits, de cages, de raccords et d’options décoratives
        Optique de précision et moteurs d'éclairage ComfortEdgeMD
        TCP de 2 700, 3 000, 4 000K TCP avec IRC de 70/80
        Styles contemporains, transitionnels et historiques
        Défilement total avec 0 % de lumière orientée vers le haut

        Applications

        Parcs et centres commerciaux
        Campus académique et commercial
        Routier et Résidentiel
        Commerce et complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit