32
SleekVision en bout de fût DEL (VLC)
produits trouvés
Parcourez les
SleekVision en bout de fût DEL (VLC)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Vous pouvez maintenant profiter de la technologie DEL de haute performance et d'économie d'énergie sans vous soucier d’éblouissement sévère ou de pixellisation qui peuvent se produire avec des luminaires DEL. Avec l’éclairage des luminaires SleekVision munis de la technologie ClearGuide, vous pouvez insuffler une nouvelle vie dans les espaces urbains en soirée, ainsi que renforcer un lien avec la communauté, et procurer un sentiment de sécurité tout au long de la nuit. Ce luminaire urbain en bout de fût utilise un engine lumineux révolutionnaire , orienté verticalement qui crée la transparence pendant la journée.
Avantages
Confort visuel amélioré
Procure une cohérence esthétique à l'aménagement
Assure une durabilité et une fiabilité soutenues
Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes