504
Luminaire suspendu à DEL Renaissance – Grand (RN20-RN30) – 3e génération
produits trouvés
Parcourez les
Luminaire suspendu à DEL Renaissance – Grand (RN20-RN30) – 3e génération
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires suspendus à DEL Renaissance de Lumec marient raffinement et ambition. La conception illustre et évoque le style de la fin du 19e et le début du 20e siècle, ce qui convient parfaitement à la plupart des zones urbaines et rurales, tandis que la technologie de pointe employée garantit un exceptionnel rendement photométrique, une longue durée de vie et une facilité d’entretien. Conçus pour aller au-delà de vos attentes en matière d’esthétique, les luminaires Renaissance qui sont hautement personnalisables offrent des éléments décoratifs variés pour ajouter une touche de sophistication à n’importe quel lieu ou projet.
Avantages
Polyvalence de conception avec une variété de cages, couronnes et déflecteurs décoratifs
Entretien simple et rapide
Système optique à indice de protection IP66 éliminant les contaminants
Rendement maximal dans des environnements rigoureux
Caractéristiques
Plusieurs plages de lumens
Systèmes d’optique de type 2, 3, 4 et 5 disponibles
Globes de verre et acrylique disponibles
Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles
Pilote pour gradation standard
Multiples options de pilote et options de gradation programmées disponibles