24
Projecteur à DEL GameFlood pour éclairage sportif de loisirs GMFL
produits trouvés
Parcourez les
Projecteur à DEL GameFlood pour éclairage sportif de loisirs GMFL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les éclairage d’agrément à DEL pour sports récréatifs extérieurs GameFlood GMFL de Stonco Keene offrent une performance et des économies d’énergie inégalées à un prix abordable. GameFlood est la solution de modernisation optimale pour les municipalités, les écoles, les parcs et les centres de loisirs ainsi que les espaces d’entraînement universitaires et collégiaux. Équipé d’une visière standard qui protège l’optique NEMA symétrique à haut rendement, GameFlood éclaire les installations sportives récréatives avec précision afin que vous puissiez éclairer le chemin de la victoire.
Avantages
Vous aide à répondre aux exigences RP-6 des événements sportifs récréatifs de classe IV
Installation sans tracas avec indicateurs d’orientation et accessoire laser en option
Économies d’énergie avec des efficacités élevées et classification DLC Premium sur toutes les configurations
Atténuation de l’éblouissement et de l’intrusion lumineuse avec une visière standard
Spécifications simples et sans complication avec du matériel de support facilement disponible en ligne
Caractéristiques
Support à étrier standard avec cordon STOW et joint de cordon IP66, accessoire adaptateur à tenon disponible
Visière pour le contrôle de l’éblouissement de série et toujours incluse
Marquages verticaux et horizontaux pour faciliter l’installation, accessoire laser pour une orientation plus précise
Choix de distributions NEMA pour vos nombreux besoins en éclairage sportif de loisirs
Certifié cULus, IP66, indices de vibrations et de rafales de vent, DLC Premium, indice de durée de vie utile exclusif du luminaire
Choix de 4000K ou 5000K
Disponible en 120-277VAC ou 347-480VAC
Pilote de gradation 0-10 V standard et prêt/compatible avec la gradation (commandes par d’autres)