Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire DuaLED a été conçu avec soin afin d’en assurer la durabilité. Outre une silhouette moderne et une conception simple, il propose une qualité exceptionnelle et une performance supérieure, ce qui procure un avantage réel au client. Le luminaire DuaLED est un appareil d’éclairage DEL encastré à rendement élevé offrant une esthétique soignée et conçu selon une stratégie minimaliste écoresponsable. Outre un profil très surbaissé et des lignes épurées, il est alimenté par des lampes à DEL évoluées à rendement élevé, lesquelles assurent un confort visuel incomparable pour un éclairage efficace. Grâce aux options de régulateur et de commande intégrée, toutes les applications sont optimisées. Comme le luminaire DuaLED est conçu pour offrir un excellent confort visuel, il est parfait pour une grande variété d’applications comme les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé.

        Avantages

        Un concept clair et moderne offrant un style architectural compatible avec pratiquement tous les environnements
        Moins de matériel et d’emballage requis
        Poids réduit

        Caractéristiques

        Excellent rendu des couleurs avec un IRC de 80
        Gradation de -1V à 1 % pour configurations standards
        Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 7 heures pour les configurations standards

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        Hôpitaux et centres de soins
        Milieu scolaire
        Centres de données
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit