100
APX DEL pour très grande hauteur
produits trouvés
Parcourez les
APX DEL pour très grande hauteur
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire DEL pour très grande hauteur APX procure durabilité et performance élevée pour les environnements exigeants de votre client. Avec des plages de lumens de 8 000 à 24 000 le luminaire APX peut être spécifié dans plusieurs zones exigeant un luminaire scellé comme les laboratoires, les zones de préparations alimentaires et d'autres applications industrielles. Le boîtier robuste et les options de lentilles claire ou givrée procurent un éclairage durable et efficaces qui est également confortable pour les utilisateurs. La technologie DEL procure efficacité, longue durée de vie et réduit les coûts énergétiques. La capacité additionnelle de gradation d'options de capteurs assurent encore plus d'économies d'énergie.
Avantages
Conçu pour résister à la corrosion
Installation et entretien faciles
Caractéristiques
Luminaire étanche
La lentille transparente en acrylique moulé par injection et à résistance élevée aux chocs est standard
Les verrous imperdables en acier inoxydable sont inviolables