Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire DEL enveloppant NWL est un luminaire d’éclairage général à montage en surface économique pour une utilisation dans des espaces commerciaux. La forme élancée et la lentille givrée créent une esthétique visuelle attrayante. Le capteur de présence intégré et le flux lumineux à couleur sélectionnable offrent une polyvalence totale.

        Avantages

        Conception durable
        Facilité d’installation

        Caractéristiques

        Couleur sélectionnable 3 000K/3 500K/4 000K
        Capteurs de présence intégrés
        Lentille dépolie réduisant l’éblouissement

        Applications

        Bureau
        Milieu scolaire
        Milieu hôtelier
        Banques
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit