Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Sync DEL suspendu

    Sync, avec son concept mince, est l'épitomé du style compact. Ce modèle offre une réelle distribution d'éclairage direct/indirect et une esthétique lumineuse avec un contrôle d'éblouissement exceptionnel.

    Voir tous les 36 produits Ledalite
    Sync DEL suspendu
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Sync, avec son concept mince, est l'épitomé du style compact. Ce modèle offre une réelle distribution d'éclairage direct/indirect et une esthétique lumineuse avec un contrôle d'éblouissement exceptionnel.

        Avantages

        Design à profil bas
        Espacement large entre les rangées avec moins de luminaires et une consommation d'énergie moindre
        Permet de conférer une continuité esthétique dans le local en offrant plusieurs options de montage

        Caractéristiques

        Version suspendue et versions à montage mural complémentaire
        MesoOptics et panneau de conduit de lumière produisant une distribution en ailes de papillons optimale
        Choix d'embouts plats ou sculptés
        Trousses d'optique variables à installer sur le site en option

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit