Du befindest Dich jetzt auf der Website von Philips Lighting. Eine lokalisierte Version ist für Dich verfügbar.
Vorschläge

    Wählen Sie Ihre Lampe

    • Aktuelle Produkte (183)
    Anzeigen
    Raster
    Liste
    Produkttyp
    LED Innovationen
    Sockelart
    Zusätzliche Funktionen
    Glasart
    Kolbenmaterial

    Lampe

    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 25W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 25W A60 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 25W ST64 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 25W ST64 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 25W G95 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 25W G95 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 40W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 40W A60 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 40W ST64 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 40W ST64 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 60W A60 E27 x2

      LED

      Lampe 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 40W A60 E27 x2

      LED

      Lampe 40W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 40W A60 E27 x3

      LED

      Lampe 40W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 40W A60 E27 x6

      LED

      Lampe 40W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 60W A60 E27 x6

      LED

      Lampe 60W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 60W A60 E27 x2

      LED

      Lampe 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 60W A60 E27 x3

      LED

      Lampe 60W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.