Du befindest Dich jetzt auf der Website von Philips Lighting. Eine lokalisierte Version ist für Dich verfügbar.
Vorschläge

    Wählen Sie Ihre Lampe

    • Aktuelle Produkte (183)
    Anzeigen
    Raster
    Liste
    Produkttyp
    LED Innovationen
    Sockelart
    Zusätzliche Funktionen
    Glasart
    Kolbenmaterial

    Lampe

    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 60W A60 B22 x3

      LED

      Lampe 60W A60 B22 x3

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 100W A67 E27 x6

      LED

      Lampe 100W A67 E27 x6

      • 4000 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 100W A67 E27 x3

      LED

      Lampe 100W A67 E27 x3

      • 4000 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 100W A67 E27 x2

      LED

      Lampe 100W A67 E27 x2

      • 4000 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 100W A65 E27 x6

      LED

      Lampe 100W A65 E27 x6

      • 2700 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 100W A65 E27 x3

      LED

      Lampe 100W A65 E27 x3

      • 2700 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 100W A65 E27 x2

      LED

      Lampe 100W A65 E27 x2

      • 2700 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x6

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x6

      • 4000 K
      • 850 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x3

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x3

      • 4000 K
      • 850 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x2

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x2

      • 4000 K
      • 850 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x6

      LED

      Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x2

      LED

      Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.