Du befindest Dich jetzt auf der Website von Philips Lighting. Eine lokalisierte Version ist für Dich verfügbar.
Vorschläge

    Wählen Sie Ihre Lampe

    • Aktuelle Produkte (183)
    Anzeigen
    Raster
    Liste
    Produkttyp
    LED Innovationen
    Sockelart
    Zusätzliche Funktionen
    Glasart
    Kolbenmaterial

    Lampe

    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x3

      LED

      Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W T25 E14

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W T25 E14

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W T20 B15

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W T20 B15

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 40W T30 E27

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 40W T30 E27

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W T30 E27

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W T30 E27

      • 4000 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W T30 E27

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W T30 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 28W A160 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 28W A160 E27

      • 1800K
      • 300 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 40W T65 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 40W T65 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 40W G200 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 40W G200 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 40W A160 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 40W A160 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 25W T32 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 25W T32 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 25W G93 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 25W G93 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion