Du befindest Dich jetzt auf der Website von Philips Lighting. Eine lokalisierte Version ist für Dich verfügbar.
Vorschläge

    Wählen Sie Ihre Lampe

    • Aktuelle Produkte (183)
    Anzeigen
    Raster
    Liste
    Produkttyp
    LED Innovationen
    Sockelart
    Zusätzliche Funktionen
    Glasart
    Kolbenmaterial

    Lampe

    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 25W ST64 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 25W ST64 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernstein 25W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernstein 25W A60 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Rauchglas 20W T65 E27

      LED

      Filament-Lampe Rauchglas 20W T65 E27

      • 1800K
      • 200 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Rauchglas 20W G200 E27

      LED

      Filament-Lampe Rauchglas 20W G200 E27

      • 1800K
      • 200 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Rauchglas 20W A160 E27

      LED

      Filament-Lampe Rauchglas 20W A160 E27

      • 1800K
      • 200 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, Milchglas, 75W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe, Milchglas, 75W A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 1055 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W G93 E27

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W G93 E27

      • 2200–2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27

      • 2200–2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W A60 B22

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W A60 B22

      • 2200–2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, Milchglas, 60W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe, Milchglas, 60W A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, Milchglas, 40W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe, Milchglas, 40W A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion