Du befindest Dich jetzt auf der Website von Philips Lighting. Eine lokalisierte Version ist für Dich verfügbar.
Vorschläge

    Wählen Sie Ihre Lampe

    • Aktuelle Produkte (183)
    Anzeigen
    Raster
    Liste
    Produkttyp
    LED Innovationen
    Sockelart
    Zusätzliche Funktionen
    Glasart
    Kolbenmaterial

    Lampe

    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 40W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 40W A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 470 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 100W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 100W A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Bernsteinfarbener Farbverlauf 25W ST19 E27

      LED

      Filament-Lampe Bernsteinfarbener Farbverlauf 25W ST19 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x3

      LED

      Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Milchglas 75W A60 E27 x3

      LED

      Filament-Lampe Milchglas 75W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 1055 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Pink 25W G93 E27

      LED

      Filament-Lampe Pink 25W G93 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Pink 25W ST19 E27

      LED

      Filament-Lampe Pink 25W ST19 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 60 W A19 E27

      LED

      Lampe 60 W A19 E27

      • 4000 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Mirror Crown 50W G125 E27

      LED

      Filament-Lampe Mirror Crown 50W G125 E27

      • 2700 K
      • 650 lm
      • 15000 Std.
      • Dimmfunktion
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27

      LED

      Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27

      • 6500 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Milchglas 200W A95 E27

      LED

      Filament-Lampe Milchglas 200W A95 E27

      • 2700 K
      • 3452 lm
      • 15000 Std.