Ahora estás visitando el sitio web de Philips iluminación. Tienes una versión localizada disponible.
Sugerencias

    Elige una bombilla

    • Productos actuales (310)
    Ver
    Tabla
    Lista
    Tipo de producto
    Innovaciones en LED
    Tipo de casquillo
    Características adicionales
    Emisión de luz
    ¿Cuáles son sus necesidades de iluminación?
    Tipo de cristal
    Material de la bombilla
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento transparente 120 W A67 E27

      LED

      Bombilla de filamento transparente 120 W A67 E27

      • 2700 k
      • 2000 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED inteligente Globo 11 W (Equiv. 75 W) G95 E27

      LED inteligente

      Globo 11 W (Equiv. 75 W) G95 E27

      • A todo color
      • Plástico
      • Sencilla conexión Plug & Play
      • Control mediante aplicación o voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED LEDtube Mains S14D

      LED

      LEDtube Mains S14D

      • 500 mm
      • 2700 k
      • S14D
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED LEDtube Mains S19

      LED

      LEDtube Mains S19

      • 300 mm
      • 2700 k
      • S19
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla 60 W A60 E27

      LED

      Bombilla 60 W A60 E27

      • 2700 k
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED LEDtube Mains S14S

      LED

      LEDtube Mains S14S

      • 500 mm
      • 2700 k
      • S14S
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED LEDtube Mains S14S

      LED

      LEDtube Mains S14S

      • 300 mm
      • 2700 k
      • S14S
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento transparente 60 W A60 E27 x3

      LED

      Bombilla de filamento transparente 60 W A60 E27 x3

      • 2700 k
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla 60 W A60 E27 x4

      LED

      Bombilla 60 W A60 E27 x4

      • 2700 k
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED inteligente Bombilla 18,5 W (Eq.150 W) A80 E27

      LED inteligente

      Bombilla 18,5 W (Eq.150 W) A80 E27

      • A todo color
      • Plástico
      • Sencilla conexión Plug & Play
      • Control con aplicación WiZ o voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla 68 W tubo E27

      LED

      Bombilla 68 W tubo E27

      • 3000 K
      • 950 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 120 W G120 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 120 W G120 E27

      • 6500 K
      • 2000 lm
      • 15.000 h