Ahora estás visitando el sitio web de Philips iluminación. Tienes una versión localizada disponible.
Sugerencias

    Elige una bombilla

    • Productos actuales (310)
    Ver
    Tabla
    Lista
    Tipo de producto
    Innovaciones en LED
    Tipo de casquillo
    Características adicionales
    Emisión de luz
    ¿Cuáles son sus necesidades de iluminación?
    Tipo de cristal
    Material de la bombilla
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 120 W G120 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 120 W G120 E27

      • 4000 K
      • 2000 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 120 W G120 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 120 W G120 E27

      • 2700 k
      • 2000 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 75 W G120 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 75 W G120 E27

      • 2700 k
      • 1055 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 60 W G93 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 60 W G93 E27

      • 4000 K
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED inteligente Bombilla 4,9 W (Equiv. 40 W) P45 E14

      LED inteligente

      Bombilla 4,9 W (Equiv. 40 W) P45 E14

      • A todo color
      • Plástico
      • Sencilla conexión Plug & Play
      • Control con aplicación WiZ o voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 60 W G93 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 60 W G93 E27

      • 2700 k
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED inteligente Bombilla 4,9 W (Equiv. 40 W) P45 E27

      LED inteligente

      Bombilla 4,9 W (Equiv. 40 W) P45 E27

      • A todo color
      • Plástico
      • Sencilla conexión Plug & Play
      • Control con aplicación WiZ o voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento ahumada 11 W ST64 E27

      LED

      Bombilla de filamento ahumada 11 W ST64 E27

      • 1800 K
      • 100 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento ahumada 11 W A60 E27

      LED

      Bombilla de filamento ahumada 11 W A60 E27

      • 1800 K
      • 100 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla 60 W A60 E27

      LED

      Bombilla 60 W A60 E27

      • 2700 k
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla 60 W A19 E27

      LED

      Bombilla 60 W A19 E27

      • 2700 k
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento transparente 40 W A60 E27 x2

      LED

      Bombilla de filamento transparente 40 W A60 E27 x2

      • 2700 k
      • 470 lm
      • 15.000 h