Je bezoekt momenteel de website van Philips Lighting. Er is een lokale versie beschikbaar voor je.
Suggesties

    Kies een lamp

    • Huidige producten (516)
    Weergeven
    Raster
    Lijst
    Producttype
    LED Innovaties
    Type lampfitting
    Extra functies
    Lichtstroom
    Type glas
    Lampmateriaal
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 40W A60 E27 x3

      Led

      Lamp 40W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Sticklamp 68W E27

      Led

      Sticklamp 68W E27

      • 3000 K
      • 950 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp mat 75 W G120 E27

      Led

      Filamentlamp mat 75 W G120 E27

      • 2700 K
      • 1055 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp mat 60W G93 E27

      Led

      Filamentlamp mat 60W G93 E27

      • 4000 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Slimme LED Lamp 4,9 W (gelijk aan 40 W) P45 E14

      Slimme LED

      Lamp 4,9 W (gelijk aan 40 W) P45 E14

      • Alle kleuren
      • Kunststof
      • Gemakkelijk te installeren
      • Bedien met de WiZ app of je stem
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp mat 60W G93 E27

      Led

      Filamentlamp mat 60W G93 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Slimme LED Lamp 4,9 W (gelijk aan 40 W) P45 E27

      Slimme LED

      Lamp 4,9 W (gelijk aan 40 W) P45 E27

      • Alle kleuren
      • Kunststof
      • Gemakkelijk te installeren
      • Bedien met de WiZ app of je stem
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp gerookt 11W ST64 E27

      Led

      Filamentlamp gerookt 11W ST64 E27

      • 1800K
      • 100 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp gerookt 11W A60 E27

      Led

      Filamentlamp gerookt 11W A60 E27

      • 1800K
      • 100 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 60W A60 E27

      Led

      Lamp 60W A60 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 60W A19 E27

      Led

      Lamp 60W A19 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp helder 40W A60 E27 x2

      Led

      Filamentlamp helder 40W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur