Je bezoekt momenteel de website van Philips Lighting. Er is een lokale versie beschikbaar voor je.
Suggesties

    Kies een lamp

    • Huidige producten (516)
    Weergeven
    Raster
    Lijst
    Producttype
    LED Innovaties
    Type lampfitting
    Extra functies
    Lichtstroom
    Type glas
    Lampmateriaal
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp helder 60W A60 E27

      Led

      Filamentlamp helder 60W A60 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Capsule 20 W capsule G4

      Led

      Capsule 20 W capsule G4

      • 2700 K
      • 210 lm
      • 15.000 uur
      • Dimmen
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp mat 60W A60 E27 x2

      Led

      Filamentlamp mat 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 40; 18; 9 W B35 E14

      Led

      Lamp 40; 18; 9 W B35 E14

      • 2700/2500/2200K
      • 470; 180; 90 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Lamp 60; 30; 16 W A60 E27

      Led

      Lamp 60; 30; 16 W A60 E27

      • 2700/2500/2200K
      • 806; 320; 150 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Capsule 28 W capsule G4

      Led

      Capsule 28 W capsule G4

      • 2700 K
      • 300 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp mat 60W A60 E27

      Led

      Filamentlamp mat 60W A60 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Capsule 20 W capsule G4

      Led

      Capsule 20 W capsule G4

      • 2700 K
      • 200 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp mat 40W A60 E27

      Led

      Filamentlamp mat 40W A60 E27

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Capsule 20 W capsule G4 x2

      Led

      Capsule 20 W capsule G4 x2

      • 2700 K
      • 200 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp mat 100W A60 E27

      Led

      Filamentlamp mat 100W A60 E27

      • 2700 K
      • 1521 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Capsule 40 W G9 G9 x6

      Led

      Capsule 40 W G9 G9 x6

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur