Parcourez les
RoughLyte à DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Mettez fin à votre quête d’un éclairage durable qui durera vraiment et choisissez le luminaire à DEL RoughLyte, offert en format de 14 W et fournissant jusqu’à 1 390 lumens. Il est possible de l’installer au mur et au plafond sur des surfaces extérieures. De plus, les luminaires à DEL Roughlyte protègent contre l’humidité et les résidus (dans le cas d’un montage avec le globe orienté vers le bas seulement).
Avantages
Montage au mur ou au plafond possible
Fournit des économies d’énergie de 83 % par rapport à la lampe à incandescence de 100 W
Caractéristiques
Globe en verre résistant à la chaleur et aux chocs doté d’un écran en aluminium moulé