Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        • Revit file SML Surface Modular LED - BIM Revit zip 507.7 kB

        Informations sur la famille de produits

        The Day-Brite/CFI Surface Modular LED luminaire is a shallow body, surface mounted premium grade luminaire with a variety of door frames and lens options available.

        Avantages

        La répartition générale de l’éclairage est excellente pour la répartition de l’éclairage d’ambiance
        Conçu pour résister à la corrosion
        De nombreuses options permettent de la souplesse pour s’adapter à différents besoins

        Caractéristiques

        La source à IRC élevé fournit un excellent rendu des couleurs avec un IRC de 80 minimal
        Gradation -1V de série
        Convient aux endroits humides
        4 unités profondes à paroi en métal

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        Milieu scolaire
        Hôpitaux et centres de soins
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit