BESbswy
BESbswy
BESbswy
FBY à DEL pour très grande hauteur - Luminaire pour très grande hauteur | Day-Brite CFI - Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Zone d’application
    Marque du produit
    Flux lumineux (lm)
    1200060000
    1200060000
    Puissance électrique (W)
    88423
    88423
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

    Puissance électrique (W) Faible - Élevé
    • FBY à DEL pour très grande hauteur-FBY Wire Guard
      FBY Wire Guard
      FBY-WG

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): -

      TCP (K): -

      N/A
      N/A
    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Puissance nominale de 24 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      Puissance nominale de 24 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      FBY24L840-UNV-LFA

      Puissance électrique (W): 176

      Flux lumineux (lm): 24000

      TCP (K): 4000

    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Puissance nominale de 18 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      Puissance nominale de 18 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      FBY18L840-UNV-LFA

      Puissance électrique (W): 133

      Flux lumineux (lm): 18000

      TCP (K): 4000

    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Puissance nominale de 30 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      Puissance nominale de 30 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      FBY30L840-UNV-LFA

      Puissance électrique (W): 208

      Flux lumineux (lm): 30000

      TCP (K): 4000

    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Puissance nominale de 60 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      Puissance nominale de 60 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      FBY60L840-UNV-LFA

      Puissance électrique (W): 421

      Flux lumineux (lm): 60000

      TCP (K): 4000

    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Puissance nominale de 12 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      Puissance nominale de 12 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      FBY12L840-UNV-LFA

      Puissance électrique (W): 88

      Flux lumineux (lm): 12000

      TCP (K): 4000

    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Puissance nominale de 36 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      Puissance nominale de 36 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      FBY36L840-UNV-LFA

      Puissance électrique (W): 269

      Flux lumineux (lm): 36000

      TCP (K): 4000

    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Puissance nominale de 48 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      Puissance nominale de 48 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique givrée
      FBY48L840-UNV-LFA

      Puissance électrique (W): 355

      Flux lumineux (lm): 48000

      TCP (K): 4000

    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Pendant Hanger
      Pendant Hanger
      FBY-PENHGR

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): -

      TCP (K): -

      N/A
      N/A
    • FBY à DEL pour très grande hauteur-Puissance nominale de 60 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique incolore
      Puissance nominale de 60 000 lumens, 4 000K, IRC 80, distribution générale, lentille d'acrylique incolore
      FBY60L840-UNV-LCA

      Puissance électrique (W): 420

      Flux lumineux (lm): 60000

      TCP (K): 4000

      Téléchargements
      Spécifications
      Documentation complémentaire
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM
      Information supplémentaire
      • Site Web connexe Produit Interact Ready qui fonctionne avec l'application et le portail Interact Pro. En savoir plus!
      • Site Web connexe Link to our customized Design Ready site for information about our Design Ready program and portfolio.

      Informations sur la famille de produits

      Le luminaire à DEL FBY pour très grande hauteur est polyvalent en termes de forme et de fonction. Offert dans une vaste plage de flux lumineux et avec de nombreux accessoires, ce luminaire peut être utilisé dans plusieurs environnements différents allant des entrepôts et des installations de production aux commerces de détail et aux gymnases d’école.

      Avantages

      Réduisent les coûts énergétiques
      Conviennent à plusieurs utilisations
      Facilité d’installation
      Facilité d’entretien

      Caractéristiques

      Lampes à haute efficacité
      Plusieurs options de lumière
      Méthodes de montage multiples
      Gradation de 0 à 10 V standard

      Applications

      Fabrication
      Entrepôts
      Stockage
      Milieu scolaire
      Tout supprimer

      Ajouter un produit pour commencer la comparaison

      Masquer
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit