Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire
        • Site Web connexe Link to our customized Design Ready site for information about our Design Ready program and portfolio.

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires à DEL Value pour très grande hauteur vous permettent de donner une touche futuriste à votre espace commercial ou industriel. Son profil discret et sa conception durable pourraient faire passer l'efficacité et le prix avantageux au second plan, mais jetez un deuxième coup d'œil. Le luminaire Value pour très grande hauteur a vraiment tout pour plaire. Idéal pour vos applications de plafonds moyens à hauts, ce luminaire robuste est disponible en trois tailles, avec une puissance lumineuse allant jusqu'à 36 000 et une gradation standard de 0 à 10 V. Facilitez votre mise à niveau d'éclairage avec le luminaire Value pour très grande hauteur.

        Avantages

        Forme simple
        Facilité d’installation
        Spécification pratique
        Facilité d’entretien

        Caractéristiques

        Plusieurs options de lumière
        Méthodes de montage simples
        Gradation standard 0-10V
        Couleur sélectionnable 4 000K/5 000K
        Lumen sélectionnable

        Applications

        Entrepôts
        Fabrication
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit