BESbswy
BESbswy
BESbswy
Sona DEL mural - Mur | Ledalite - Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Sona DEL mural

    Luminaire à DEL Sona suspendu et mural – Grâce à son efficacité incroyable et au choix d’éclairages illimité, le luminaire à DEL Sona linéaire redessiné est destiné à devenir le luminaire classique du futur.

    Voir tous les 54 produits Ledalite
    Sona DEL mural
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    cETLus logo
    Made in Canada EN
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Zone d’application
    Marque du produit
    Flux lumineux (lm)
    21004500
    21004500
    Puissance électrique (W)
    1743
    1743
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

    Puissance électrique (W) Faible - Élevé
    • Sona DEL mural-Sona mural, diffuseurs d'acrylique (direct 80%), 2 100 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      Sona mural, diffuseurs d'acrylique (direct 80%), 2 100 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      7718LCGAG

      Puissance électrique (W): 19.1

      Flux lumineux (lm): 2100

      TCP (K): 3000

    • Sona DEL mural-Sona mural, paralumes blancs/boîtier solide, 2 100 lm/4 pi, IRC 80, 4 000K
      Sona mural, paralumes blancs/boîtier solide, 2 100 lm/4 pi, IRC 80, 4 000K
      7718LAGVN

      Puissance électrique (W): 19.3

      Flux lumineux (lm): 2100

      TCP (K): 4000

    • Sona DEL mural-Sona mural, diffuseur d'acrylique/boîtier solide, 3 200 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      Sona mural, diffuseur d'acrylique/boîtier solide, 3 200 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      7718LCEAN

      Puissance électrique (W): 30.1

      Flux lumineux (lm): 3200

      TCP (K): 3000

    • Sona DEL mural-Sona mural, paralumes blancs (direct 80%), 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      Sona mural, paralumes blancs (direct 80%), 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      7718LCCVG

      Puissance électrique (W): 42.5

      Flux lumineux (lm): 4500

      TCP (K): 3000

    • Sona DEL mural-Sona mural, diffuseurs d'acrylique (direct 80%), 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 3 500K
      Sona mural, diffuseurs d'acrylique (direct 80%), 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 3 500K
      7718LBCAG

      Puissance électrique (W): 42.1

      Flux lumineux (lm): 4500

      TCP (K): 3500

    • Sona DEL mural-Sona mural, diffuseurs d'acrylique, 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 3 500K
      Sona mural, diffuseurs d'acrylique, 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 3 500K
      7708LBCVA

      Puissance électrique (W): 40.2

      Flux lumineux (lm): 4500

      TCP (K): 3500

    • Sona DEL mural-Sona mural, diffuseurs d'acrylique (direct 80%), 3 200 lm/4 pi, IRC 80, 4 000K
      Sona mural, diffuseurs d'acrylique (direct 80%), 3 200 lm/4 pi, IRC 80, 4 000K
      7718LAEAG

      Puissance électrique (W): 29.8

      Flux lumineux (lm): 3200

      TCP (K): 4000

    • Sona DEL mural-Sona mural, diffuseur d'acrylique/boîtier solide, 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      Sona mural, diffuseur d'acrylique/boîtier solide, 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      7718LCCAN

      Puissance électrique (W): 42.5

      Flux lumineux (lm): 4500

      TCP (K): 3000

    • Sona DEL mural-Sona mural, paralumes blancs (direct 80%), 2 100 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      Sona mural, paralumes blancs (direct 80%), 2 100 lm/4 pi, IRC 80, 3 000K
      7718LCGVG

      Puissance électrique (W): 19.3

      Flux lumineux (lm): 2100

      TCP (K): 3000

    • Sona DEL mural-Sona mural, diffuseurs d'acrylique, 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 4 000K
      Sona mural, diffuseurs d'acrylique, 4 500 lm/4 pi, IRC 80, 4 000K
      7708LACAA

      Puissance électrique (W): 40.2

      Flux lumineux (lm): 4500

      TCP (K): 4000

      Téléchargements
      Spécifications
      Documentation complémentaire
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      Allures, performance, prix et livraison - Sona vous les procurent tous. Un profil élégant courbé, un choix d'options de distribution, des sources et une esthétique.

      Avantages

      Concept optique polyvalent pour une multitude de tâches dans chaque espace
      Abordable
      La carte DEL de série de Philips et la technologie du régulateur assurent de longues durées de vie.

      Caractéristiques

      Offert en options suspendue et murale
      Conçu pour une distribution vers le haut/vers le bas
      Excellente capacité de rendu des couleurs
      Mise à jour sur le site possible pour être toujours à jour avec les derniers progrès de la technologie de l'éclairage à semi-conducteurs

      Applications

      Milieu scolaire
      Bureau
      Banques
      Milieu hôtelier
      Mode
      Tout supprimer

      Ajouter un produit pour commencer la comparaison

      Masquer
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit