BESbswy
BESbswy
BESbswy
TruGroove suspendu micro - Suspendu | Ledalite - Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    TruGroove suspendu micro

    Ruban d’éclairage continu de 1,75 po avec performance exceptionnelle et polyvalence pour des utilisations fonctionnelles et décoratives.

    Voir tous les 496 produits Ledalite
    TruGroove suspendu micro
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    cETLus logo
    declare logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Zone d’application
    Marque du produit
    Flux lumineux (lm)
    100011000
    100011000
    Puissance électrique (W)
    8101
    8101
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

    Puissance électrique (W) Faible - Élevé
      Téléchargements
      Spécifications
      Documentation complémentaire
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM
      Information supplémentaire

      Informations sur la famille de produits

      TruGroove micro suspendu repousse les limites de la performance. Les éléments optiques innovants procurent une uniformité exceptionnelle et un espacement large entre les rangs à partir d’une ligne d’éclairage continu d’une ouverture de 1,75 po. Les cellules uniques du paralume à optique quadruple offrent un large éventail d’options, de l’éclairage rasant à l’éclairage superposé en passant par l’éclairage mural asymétrique, dépassant les exigences des espaces les plus complexes.

      Avantages

      Performance élevée à un tout nouveau niveau dans dans un éclairage à ouverture étroite
      Large espacement entre les rangées permettant de réduire la quantité de luminaires et la consommation d’énergie
      Au moins 20 répartitions de l’éclairage, idéales pour une variété d’utilisations
      Plus petit et plus polyvalent
      Cellule innovante du paralume optique quadruple offrant confort visuel et excellente performance

      Caractéristiques

      MesoOptics produisant une véritable répartition en ailes de papillon
      AccuRender à IRC de 90 disponible dans cinq températures de couleur et en blanc réglable
      Plusieurs options de plages de lumens vers le haut/vers le bas
      Options de répartition symétrique, asymétrique, directe, indirecte, et directe/indirecte
      Capteurs évolutifs Interact Pro
      Combinaisons lentille/paralume disponibles

      Applications

      Bureau
      Commerces
      Milieu scolaire
      Milieu hôtelier
      Santé
      Aéroports
      Tout supprimer

      Ajouter un produit pour commencer la comparaison

      Masquer
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit