Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Alcyon DEL Vertical encastrés multiples

    Désormais disponible avec technologie AccuRender à IRC de 90 : projecteurs sur rail encastrés de qualité spécifiée avec recettes lumineuses de couleurs à DEL

    Voir tous les 33 produits Lightolier
    Alcyon DEL Vertical encastrés multiples
    Lightolier
    Color Rendering Icon
    Energy Star
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        • Spécifications New! Alcyon Recessed Multiples with AccuRender (French) - Spec Sheet pdf 2.4 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        L'éclairage DEL encastré vertical Alcyon comporte un système en 3 sections conçu pour offrir un rendement élevé et un éclairage ciblé afin de répondre aux exigences de l'éclairage d'accentuation d'aujourd'hui. L'éclairage DEL vertical Alcyon bénéficie de la même technologie DEL et des mêmes réflecteurs que les projecteurs sur rail procurant une constance de rendement et une continuité de concept à l'intérieur d'un espace.

        Avantages

        La meilleure efficacité dans l’industrie et un « effet bougie »
        Conception d’orientation, d’inclinaison et de traction sans outil
        Système en 3 parties conçu pour un éclairage ciblé à haut rendement

        Caractéristiques

        Recettes de couleurs DEL : les options blanc vif, blanc de qualité supérieure et couleur de qualité supérieure sont disponibles pour faire ressortir vos couleurs.
        Options de réflecteurs : faisceaux étroits, faisceaux ponctuels, faisceaux étroits et faisceaux larges
        Configurations à 1, 2, 3 ou 4 projecteurs

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Aéroports
        Accessoires
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit