Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        BoldFlood est une offre unique permettant d’obtenir les meilleures performances d’éclairage diffusant et mural sans renoncer à l’efficacité. Il est conçu pour économiser de l’énergie tout en assurant une performance de haute qualité et une saturation de couleur riche à partir d’un luminaire sur rail esthétique. Disponible en 2 000 lm et 4 000 lm à un prix défiant toute concurrence, il offre une efficacité globale de premier plan dans l’industrie. Parfait pour éclairer n’importe quel présentoir ou application murale avec une lumière uniforme éclatante.

        Avantages

        Efficacité inégalée dans l’industrie, notamment à 2 000 lm IRC de 90 / 3 000 K sans renoncer à la performance
        Les adaptateurs concurrents ne sont disponibles que dans un délai de 2 semaines

        Caractéristiques

        IRC de 90 avec plusieurs choix de températures de couleur pour des couleurs riches et saturées
        Permet une rotation horizontale de 350° et verticale de 90°
        Plusieurs adaptateurs de rail disponibles - Lightolier, Juno et Halo

        Applications

        Mode, alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit