Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le rail Advent s'installe dans une variété de configurations en surface ou sur tige, verticalement ou horizontalement sur les murs et la longueur se coupe sur le site. Advent s'utilise également avec le système Suspension Beam ou des boîtiers encastrés. La capacité totale du rail est de 40 ampères s'il est alimenté par un circuit à trois fils de 120/240V. Choix d'alimentions disponibles qui permettent une variété de configurations alimentées à plusieurs endroits. Pour les enfilades droites, une section de rail individuel de 4 pieds ou 8 pieds se combine avec autant de sections de rails de raccord de 8 pieds, tel que requis, incluant une enfilade droite de rail entre les points de rencontre.

        Avantages

        Variété de schémas de montage
        Le conducteur en forme de « U » fournit un contact fiable avec les connecteurs
        Peut être coupé sur place

        Caractéristiques

        La capacité totale du rail est de 40 ampères lorsqu’il est fourni par un circuit de branchement à trois fils de 120/240 V
        Offert en longueurs de 4 pi et 8 pi

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit