BESbswy
BESbswy
BESbswy
LytePro Garage et auvent LPGC - Garage de stationnement et marquise | Keene - Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    LytePro Garage et auvent LPGC

    Votre professionnel de l’éclairage de garage et de canopée : Offrir de la valeur et de la performance

    Voir tous les 40 produits Keene
    LytePro Garage et auvent LPGC
    Keene
    cULus logo
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Zone d’application
    Marque du produit
    Flux lumineux (lm)
    184310124
    184310124
    Puissance électrique (W)
    1160
    1160
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

    Puissance électrique (W) Faible - Élevé
    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A04 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A04 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic
      LPGC-A04-840-5SQ

      Puissance électrique (W): 47

      Flux lumineux (lm): 8082

      TCP (K): 4000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A03 configuration, 80CRI, 3000K, Type 5SQ optic, Uplight option
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A03 configuration, 80CRI, 3000K, Type 5SQ optic, Uplight option
      LPGC-A03-830-5SQ-UPL

      Puissance électrique (W): 38

      Flux lumineux (lm): 6027

      TCP (K): 3000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A03 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic, Uplight option
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A03 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic, Uplight option
      LPGC-A03-840-5SQ-UPL

      Puissance électrique (W): 38

      Flux lumineux (lm): 6401

      TCP (K): 4000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A04 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5CD optic, Uplight option
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A04 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5CD optic, Uplight option
      LPGC-A04-840-5CD-UPL

      Puissance électrique (W): 48

      Flux lumineux (lm): 7995

      TCP (K): 4000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A04 configuration, 80CRI, 3000K, Type 5CD optic
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A04 configuration, 80CRI, 3000K, Type 5CD optic
      LPGC-A04-830-5CD

      Puissance électrique (W): 47

      Flux lumineux (lm): 7611

      TCP (K): 3000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A05 configuration, 80CRI, 3000K, Type 5CD optic
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A05 configuration, 80CRI, 3000K, Type 5CD optic
      LPGC-A05-830-5CD

      Puissance électrique (W): 60

      Flux lumineux (lm): 9482

      TCP (K): 3000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A03 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5CD optic
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A03 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5CD optic
      LPGC-A03-840-5CD

      Puissance électrique (W): 38

      Flux lumineux (lm): 6518

      TCP (K): 4000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A03 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A03 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic
      LPGC-A03-840-5SQ

      Puissance électrique (W): 38

      Flux lumineux (lm): 6482

      TCP (K): 4000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A05 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A05 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic
      LPGC-A05-840-5SQ

      Puissance électrique (W): 60

      Flux lumineux (lm): 10069

      TCP (K): 4000

    • LytePro Garage et auvent LPGC-LytePro Garage and Canopy LPGC, A01 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic, Uplight option
      LytePro Garage and Canopy LPGC, A01 configuration, 80CRI, 4000K, Type 5SQ optic, Uplight option
      LPGC-A01-840-5SQ-UPL

      Puissance électrique (W): 11

      Flux lumineux (lm): 1843

      TCP (K): 4000

      Téléchargements
      Spécifications
      Documentation complémentaire
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      Le luminaire pour garage et auvent LytePro est une solution économique qui allie parfaitement abordabilité, qualité et rendement. Propulsé par le moteur d’éclairage SpiroGuide de pointe, le luminaire pour garage et auvent LytePro offre des performances photométriques exceptionnelles et un éclairage visuellement confortable et moins éblouissant. Améliorez le sentiment de sûreté et de sécurité des clients et profitez d’économies d’énergie avec une efficacité de pointe et de multiples options de contrôle. Le luminaire pour garage et auvent LytePro est le choix parfait : il est facile à spécifier, facile à installer et abordable. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir de l’aide tout au long de la vie du produit.

      Avantages

      Facile à spécifier avec une offre de produits ciblée qui comprend tout ce dont vous avez besoin et offre des délais d'exécution rapides
      Facile à installer, ce qui permet d’économiser sur les coûts de main-d’œuvre et le temps
      Abordable en tant que luminaire pour garage et auvent à prix compétitif
      Pousse la lumière dans les coins et les périmètres, favorisant un sentiment accru de sécurité à l’intérieur des garages de stationnement
      Un éclairage uniforme confortable avec un éblouissement minimal améliore l’acuité visuelle

      Caractéristiques

      Moteur d’éclairage SpiroGuide de pointe pour un éblouissement réduit, une haute illumination et une uniformité
      Option d’éclairage vers le haut blanc lumineux (translucide) avec une collerette lumineuse qui brille
      Les meilleures efficacités de leur catégorie pour les économies d’énergie, avec la classification DLC Premium v5.1 QPL
      IP66, IK10, Niveau 2 (3G) Résistant aux vibrations, homologué cULus et convient aux endroits mouillés
      Luminaire léger (~4 lb) et support de montage de surface EZ-hang
      Plusieurs commandes de gradation autonomes et en réseau, ainsi que des options d’urgence UL924

      Applications

      Garages de stationnement
      Auvents
      Série pour faible hauteur
      Milieu scolaire
      Campus de bureaux
      Service au volant
      Cages d’escalier
      Hôpitaux et centres de soins
      Commerces et hôtellerie
      Bâtiments municipaux
      Centres de données
      Tout supprimer

      Ajouter un produit pour commencer la comparaison

      Masquer
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit