Le choix de votre éclairage d'entrée s'appuie sur différents facteurs. La taille de votre entrée diffère selon la taille de votre maison ou de votre appartement. Par conséquent, chaque entrée présente différentes exigences à satisfaire. En général, une entrée nécessite une forte luminosité de base pour éclairer la pièce de façon uniforme. À cet effet, les plafonniers pour entrée sont particulièrement recommandés. Cependant, ils peuvent s'avérer insuffisant pour éclairer l'entrée dans sa totalité, selon la taille de la pièce. Un éclairage indirect sur les murs rend la pièce plus chaleureuse et accueillante, tout en améliorant la première impression de votre intérieur. Les plus grandes pièces peuvent être mises en valeur grâce à des spots, pour encore plus d'éclairage et faciliter l'orientation dans de grandes entrées.
Une fois qu'un éclairage de base a été installé dans l'entrée, il n'y a plus qu'à créer une atmosphère agréable. Dans de grandes entrées, on trouve souvent de jolis meubles et pièces de décoration. Ceux-ci peuvent parfaitement être intégrés à une magnifique installation d'éclairage. Les lampes posées sur des commodes ou des buffets créent de chaleureux îlots de lumière. Les tableaux et sculptures peuvent être mis en scène par des appliques murales et les armoires peuvent être mises en valeur par des plafonniers ou des spots connectés à un système de câbles, de tiges ou de rails électriques. Quant au miroir de l'entrée, pensez à des appliques murales avec une lumière tamisée sans éblouissement. En outre, des lampes et des ampoules LED colorées peuvent donner à votre entrée un aspect encore plus flamboyant.
Kit de démarrage Philips Hue White Ambiance