Parcourez les
Rail de base
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Pour rail à 1 circuit Basic seulement. Ensemble de cordon et fiche de 15 pieds à 2 conducteurs avec interrupteur en ligne inclus. Capacité de 7 ampères à 120V. Non homologué UL.
Avantages
Variété de configurations de montage, de surface ou de tiges
Le conducteur en forme de « U » fournit un contact fiable avec les connecteurs
Peut être coupé sur place
Caractéristiques
Rail à circuit unique d’une capacité de 20 ampères à 120 V par circuit de dérivation